Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Mindestbestellwert € 100. Differenz-Aufschlag fällig.
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
DEWALT®

BN 53876 - Akku-Ladegerät

  • Voltage: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • Lädt alle DeWalt® Schiebe-Akkus (1,3-5,0 Ah) von 10,8-18,0 Volt
  • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Ladestrom: 4,0 A
  • Ladezeit: Ca. 30 min (2,0 Ah)
  • Länge: 150 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Breite: 115 mm
  • Gewicht: 500 g

Marke
Marke DEWALT®
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • Voltage: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • Lädt alle DeWalt® Schiebe-Akkus (1,3-5,0 Ah) von 10,8-18,0 Volt
  • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Ladestrom: 4,0 A
  • Ladezeit: Ca. 30 min (2,0 Ah)
  • Länge: 150 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Breite: 115 mm
  • Gewicht: 500 g

Eigenschaften

Marke
Marke DEWALT®
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien



Hierfür geeignet


BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Akku-Nietpistole in Kunststoffkoffer komplett ausgerüstet - Mehrere Materialien

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Akku-Blindnietwerkzeug mit Prozessüberwachung - Mehrere Materialien

BN 53358

DEWALT® DCF414-B-EU - Akku-Nietwerkzeug in T STAK™-Kitbox, Grundausstattung mit Werkzeug und Mundstücken - Mehrere Materialien

BN 32155

STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Akku-Nietwerkzeug für Magazinniete - Mehrere Materialien

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Akku-Blindnietmuttern Werkzeug - Mehrere Materialien

BN 2056

POP® - Mundstücke zu Niet- und Setzwerkzeugen - Stahl

BN 25217

POP® - Klemmbacken dreiteilig zu Nietwerkzeugen - Stahl

BN 53355

DEWALT® DCF403-2XR-QW - Akku-Nietwerkzeug in T STAK™-Kitbox, komplett ausgerüstet - Mehrere Materialien

BN 53356

DEWALT® DCF403-B-EU - Akku-Nietwerkzeug in T STAK™-Kitbox, Grundausstattung mit Werkzeug und Mundstücken - Mehrere Materialien

BN 53357

DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akku-Nietwerkzeug in T STAK™-Kitbox, komplett ausgerüstet - Mehrere Materialien