SPELSBERG® AST-Serie

Nyhed

BN 22941 - Attachment bushes AST with open sealing membrane

DIN 60715


  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: no
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP54

Varemærke
Varemærke SPELSBERG®
Produktlinje
Produktlinje AST-Serie
Materiale
Materiale Plastik
Materialeudførelse
Materialeudførelse TPE
Farve
Farve lysegrå ~RAL 7035

Al produktinformation


Standard

DIN 60715

Produktbeskrivelse

  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: no
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP54

Produktinformation

Varemærke
Varemærke SPELSBERG®
Produktlinje
Produktlinje AST-Serie
Materiale
Materiale Plastik
Materialeudførelse
Materialeudførelse TPE
Farve
Farve lysegrå ~RAL 7035

Lignende produkter




Kan anvendes med


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PS - Polystyrol - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PS, transparent - Polystyrol - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PS fladt - Polystyrol - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PS fladt, transparent - Polystyrol - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PC - Polycarbonat glasfiberforstærket - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PC, transparent - Polycarbonat glasfiberforstærket - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PC fladt - Polycarbonat glasfiberforstærket - PC

BN 22937

SPELSBERG® Abox-Serie - Afgreningskasse inkl. fastgørelsesbøsninger og tætningsprop, dækselholder - Plastik - PC