Klauke® EK 60/22 CFB
BN 27736 - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm2
- Stort presseområde op til 300 mm²
- Hurtige pressecyklusser takket være automatisk returstop (ARS)
- Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
- Batterisystem Bosch
- Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
- Lukket hoved, hængslet, drejeligt
- Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
- Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
- LED til belysning af arbejdsområde
- Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
- Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
- Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 60/22 CFB
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 6-300 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Stort presseområde op til 300 mm²
- Hurtige pressecyklusser takket være automatisk returstop (ARS)
- Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
- Batterisystem Bosch
- Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
- Lukket hoved, hængslet, drejeligt
- Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
- Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
- LED til belysning af arbejdsområde
- Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
- Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
- Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Mere information
Slaglængde / åbningsbredde 17 mm
3 s (med ARS) til 5 s (afhængig af krympetværsnittet)
Batterispænding 18 V
Batterikapacitet 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
Batteriets opladningstid 45 min.
Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
UL-file n° E244184
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 60/22 CFB
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 6-300 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Indhold
1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj
1 Bosch batteri RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch oplader LGLB1EU for 18 V Li-Ion batterien
1 plastkuffert KK120NG
1 Brugsanvisning
Advarsler
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Kan anvendes med
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs DIN - Kobber - fortinnet
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs angle type 90° - Kobber - fortinnet
BN 27705
Klauke® - Compression cable lugs standard type, with inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27713
Klauke® - Non-Tension compression joints standard type - Kobber - fortinnet
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminium - fortinnet
BN 27716
Klauke® HD13.. - Presbakker HD 13 bred til preskabelsko - Messing
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Pressebakker HF 13 bred til rørformede kabelsko til finkoret og super finkoret runde ledere - Messing
BN 27753
Klauke® F 22 - Pressebakker F 22 smalle til rørformede kabelsko til finkoret og super finkoret runde ledere - Messing
BN 27754
Klauke® D 22 - Pressebakker D 22 smalle til preskabelsko til DIN46235 - Messing
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Pressebakker D 22 set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN46235 - Messing
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Pressebakker R 22 set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko - Messing
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Kobber - fortinnet
BN 22577 - DIN 46267-1
Metal Product® - Trækaflastede reduktions-presforbindere med skillevæg - Kobber - fortinnet
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Flere forskellige materialer