Klauke® EK 12042 CFB
BN 27735 - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 16-400 mm2
- Krympekraft 120 kN
- Slaglængde / åbningsbredde 42 mm
- Krympetid 8 s (med ARS) til 9 s (afhængigt af krympetværsnittet)
- Batterispænding 18 V
- Batterikapacitet 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
- Batteriets opladningstid 45 min.
- Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 12042 CFB
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 16-400 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Krympekraft 120 kN
- Slaglængde / åbningsbredde 42 mm
- Krympetid 8 s (med ARS) til 9 s (afhængigt af krympetværsnittet)
- Batterispænding 18 V
- Batterikapacitet 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
- Batteriets opladningstid 45 min.
- Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Mere information
Op til 60 % færre krympninger takket være bred krympning sammenlignet med 6 t værktøjer
Nem håndtering takket være optimal vægtfordeling
Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
Batterisystem Bosch
Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
Åbent hoved, drejeligt
Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
LED til belysning af arbejdsområde
2-trins hydraulik med hurtig fremføring og power stroke
Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 12042 CFB
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 16-400 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Indhold
1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj
1 Bosch batteri RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch oplader LGLB1EU for 18 V Li-Ion batterien
1 plastkuffert KK120NG
1 Brugsanvisning
Advarsler
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Kan anvendes med
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs DIN - Kobber - fortinnet
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27700
Klauke® - Non-Tension compression joints - Aluminium / Kobber - rå
BN 27704
Klauke® - Compression cable lugs standard type, without inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27706
Klauke® - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminium / Kobber - rå
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints - Kobber - rå
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Kobber - fortinnet
BN 27716
Klauke® HD13.. - Presbakker bred til preskabelsko - Messing
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Pressebakker bred til rørformede kabelsko til finkoret og super finkoret runde ledere - Messing
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Presbakker bred til rørformede kabelsko - Messing
BN 27719
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27720
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Pressebakker - Messing
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminium - fortinnet
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Kobber - fortinnet
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Trækaflastede reduktions-presforbindere med skillevæg - Kobber - fortinnet
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Flere forskellige materialer