Klauke® EK 60/22 CFM
BN 27738 - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm2
- Pressekraft 60 kN
- Slaglængde / åbningsbredde 17 mm
- 3 s (med ARS) til 5 s (afhængig af krympetværsnittet)
- Antal krympninger ca. 300 ved 150 mm² Cu DIN
- Batterispænding 18 V
- Batterikapacitet 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
- Batteriets opladningstid 36 min.
- Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 60/22 CFM
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 6-300 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Pressekraft 60 kN
- Slaglængde / åbningsbredde 17 mm
- 3 s (med ARS) til 5 s (afhængig af krympetværsnittet)
- Antal krympninger ca. 300 ved 150 mm² Cu DIN
- Batterispænding 18 V
- Batterikapacitet 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
- Batteriets opladningstid 36 min.
- Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Mere information
Hurtige pressecyklusser takket være automatisk returstop (ARS)
Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
Batterisystem fra Makita
Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
Lukket hoved, hængslet, drejeligt
Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
LED til belysning af arbejdsområde
Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 60/22 CFM
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 6-300 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Indhold
1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj
1 Makita batteri RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita oplader LGL1 for 18 V Li-Ion batterien
1 plastkuffert KK120NG
1 Brugsanvisning
Advarsler
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Kan anvendes med
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs DIN - Kobber - fortinnet
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs angle type 90° - Kobber - fortinnet
BN 27705
Klauke® - Compression cable lugs standard type, with inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27713
Klauke® - Non-Tension compression joints standard type - Kobber - fortinnet
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminium - fortinnet
BN 27753
Klauke® F 22 - Pressebakker smalle til rørformede kabelsko til finkoret og super finkoret runde ledere - Messing
BN 27754
Klauke® D 22 - Pressebakker smalle til preskabelsko til DIN 46235 - Messing
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Pressebakker set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN 46235 - Messing
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Pressebakker set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko - Messing
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Kobber - fortinnet
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Trækaflastede reduktions-presforbindere med skillevæg - Kobber - fortinnet
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Flere forskellige materialer