Klauke® EKM 60 IDCFM
BN 27733 - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 10-240 mm2
- Meget velegnet til komprimerede ledere
- Specielt til flertrådede ledere i henhold til DIN EN 60228
- Presskraft 30-60 kN
- Slaglængde / åbningsbredde 40,5 mm
- Krympecyklus 2 s (med ARS) til 7 s (afhængigt af krympetværsnittet)
- Antal krympninger ca. 100-300
- Batterispænding 18 V
- Batterikapacitet 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Batteriets opladningstid 15 min.
- Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EKM 60 IDCFM
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 10-240 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Alle Eigenschaften
Fra 16 mm2 UL-certificeret
Nettopris pr. stk.
Produktmerkmale
- Meget velegnet til komprimerede ledere
- Specielt til flertrådede ledere i henhold til DIN EN 60228
- Presskraft 30-60 kN
- Slaglængde / åbningsbredde 40,5 mm
- Krympecyklus 2 s (med ARS) til 7 s (afhængigt af krympetværsnittet)
- Antal krympninger ca. 100-300
- Batterispænding 18 V
- Batterikapacitet 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Batteriets opladningstid 15 min.
- Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Zusätzliche Informationen
Indtrykt presning - ingen grund til at skifte presseindsatse
Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
Batterisystem Makita
Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
Med innovativ 2-trins teleskopcylinder
Lukket hoved, hængslet, drejeligt
Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
LED til belysning af arbejdsområde
Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Eigenschaften
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EKM 60 IDCFM
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 10-240 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Indhold
1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj
1 Makita batteri RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita oplader LGL1 for 18 V Li-Ion batterien
1 plastkuffert KK50NG
1 Brugsanvisning
Advarsler
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Hierfür geeignet
BN 27700
Klauke® - Zugentlastete Pressverbinder - Aluminium / Kupfer - blank
BN 27704
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, ohne Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27705
Klauke® - Rohrkabelschuhe Normalausführung, mit Sichtloch - Kupfer - verzinnt
BN 27706
Klauke® - Presskabelschuhe längsdicht - Aluminium / Kupfer - blank
BN 27713
Klauke® - Stossverbinder Normalausführung - Kupfer - verzinnt
BN 27714
Klauke® - Rohrkabelschuhe für fein- und feinstdrähtige Rundleiter - Kupfer - verzinnt
BN 27715
Klauke® - Rohrkabelschuhe mit schmaler Lasche - Kupfer - verzinnt
BN 27719
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 90° - Kupfer - verzinnt
BN 27720
Klauke® - Rohrkabelschuhe Winkel 45° - Kupfer - verzinnt
BN 27788
Klauke® RAL1 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27790
Klauke® RAL40 - Ersatz Makita Akku für Presswerkzeuge - Mehrere Materialien
BN 27765
Klauke® LGL1 - Schnell-Ladegerät für Akku Makita - Mehrere Materialien