Klauke® RAL1

BN 27788 - Replacement Makita battery for crimping tools

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.klauke.com

Varemærke
Varemærke Klauke®
Produktlinje
Produktlinje RAL1
Materiale
Materiale Flere forskellige materialer
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

Nettopris pr. stk.


Produktbeskrivelse

Produktinformation, betjeningsvejledning/sikkerhedsdatablad, godkendelser: www.klauke.com

Produktinformation

Varemærke
Varemærke Klauke®
Produktlinje
Produktlinje RAL1
Materiale
Materiale Flere forskellige materialer
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Advarsler

Korrekt håndtering, transport og brug af batterier kræver kendskab til de gældende love.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.




Kan anvendes med


BN 27747

Klauke® EKM 60/22 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm2 - Flere forskellige materialer

BN 27733

Klauke® EKM 60 IDCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 10-240 mm2 - Flere forskellige materialer

BN 27734

Klauke® EK 12042 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-400 mm2 - Flere forskellige materialer

BN 27738

Klauke® EK 60/22 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm2 - Flere forskellige materialer

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Flere forskellige materialer