SPELSBERG® Abox-Serie

Nyhed

BN 22939 - Afgreningskasse Selvtættende, bløde indføringsmembraner

  • Udvendige fastgørelsessteder
  • Til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område
  • 1000 Volt AC
  • DLG (ammoniakresistens)
  • Kapslingsklasse: IP66

Varemærke
Varemærke SPELSBERG®
Produktlinje
Produktlinje Abox-Serie
Materiale
Materiale Plastik
Materialeudførelse
Materialeudførelse PP
Farve
Farve lysegrå ~RAL 7035

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Udvendige fastgørelsessteder
  • Til standardinstallationer indendørs og beskyttet udendørs område
  • 1000 Volt AC
  • DLG (ammoniakresistens)
  • Kapslingsklasse: IP66

Mere information

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Produktinformation

Varemærke
Varemærke SPELSBERG®
Produktlinje
Produktlinje Abox-Serie
Materiale
Materiale Plastik
Materialeudførelse
Materialeudførelse PP
Farve
Farve lysegrå ~RAL 7035



Kan anvendes med


BN 22942 - DIN 60715

SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plastik - TPE