Elija su país o región
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
Panhoved pladeskruer med krydskærv Pozidriv form Z og spids form C

BN 13259

DIN 7981 C

(Estándar descatalogado)

~ISO 7049

~UNI 6954 AB

~ČSN 021235



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Todas las características


Norma

DIN 7981 C (Estándar descatalogado) ~ISO 7049 ~UNI 6954 AB ~ČSN 021235

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4