FASTEKS® FILKO KVT 912
BN 25538 - Hydro-pneumatisk montageværktøj til blindnittemøtrikker og blindnittebolte
- Nitteområde: aluminium, stål M3-M12 / rustfrit stål M3-M12. For M12 begrænset arbejdsområde afhængigt af lufttryk, skaftform, grebområde / pladetykkelse (forespørgsel / udførelse af forsøg)
- Slag kontrolleret
- Vægt: 1,99 kg
- Længde: ~344 mm, højde: ~168 mm
- Slaglængde: 0-6 mm
- Trækkraft (ved 6 bar): 30 kN
- Drifttryk: 5-7 bar
- Luftforbrug (ved 7 bar): ~2,5 l/slag
Varemærke |
Varemærke
FASTEKS®
|
Produktlinje |
Produktlinje
FILKO KVT 912
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Nitteområde: aluminium, stål M3-M12 / rustfrit stål M3-M12. For M12 begrænset arbejdsområde afhængigt af lufttryk, skaftform, grebområde / pladetykkelse (forespørgsel / udførelse af forsøg)
- Slag kontrolleret
- Vægt: 1,99 kg
- Længde: ~344 mm, højde: ~168 mm
- Slaglængde: 0-6 mm
- Trækkraft (ved 6 bar): 30 kN
- Drifttryk: 5-7 bar
- Luftforbrug (ved 7 bar): ~2,5 l/slag
Mere information
Kan også anvendes til blindnittebolte
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
FASTEKS®
|
Produktlinje |
Produktlinje
FILKO KVT 912
|
Indhold
Udrustning for M8-M12