JACOB® KRALLEN
BN 22084 - Kabelforskruninger med metrisk gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning
- Topmøtrik: polyamid PA 6 GF30
- Klemme: polyoxymethylen POM (Hostaform C)
- Tætningsring: SBR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 GF30
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Med klemme til trækaflastning, beskyttelse mod bøjning
- Temperaturområde: -30 °C ... +90 °C
- Kapslingsklasse: IP65
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
KRALLEN
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Farve |
Farve
lysegrå RAL 7035
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: polyamid PA 6 GF30
- Klemme: polyoxymethylen POM (Hostaform C)
- Tætningsring: SBR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 GF30
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Med klemme til trækaflastning, beskyttelse mod bøjning
- Temperaturområde: -30 °C ... +90 °C
- Kapslingsklasse: IP65
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
KRALLEN
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Farve |
Farve
lysegrå RAL 7035
|
Lignende produkter
BN 22083
JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med metrisk gevind og klemme til trækaflastning - Polyamid - PA 6
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trækaflastningsspændebånd med beskyttelse mod bøjning - Polyamid - PA 6
BN 22080
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og beskyttelsesspiral mod knæk - Polyamid - PA 6
Kan anvendes med
BN 22101
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rørtopnøgle - Stål