KEENSERTS® PT
BN 31909 - Power Tool hydropneumatisk uden mundstykkesæt til KEENSERTS® gevindindsatse
- Air working pressure: 6 bar
- Min.-max. air pressure: 5-7 bar
- Air consumption per cycle at 6 bar:
5 liters - Max. force: 19 kN
- Vibrations: < 2,5 m/s²
- Noise Level: 76 dB (A)
Varemærke |
Varemærke
KEENSERTS®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PT
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- Air working pressure: 6 bar
- Min.-max. air pressure: 5-7 bar
- Air consumption per cycle at 6 bar:
5 liters - Max. force: 19 kN
- Vibrations: < 2,5 m/s²
- Noise Level: 76 dB (A)
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
KEENSERTS®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PT
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Indhold
Completely consists of:
1 x Installation tool
1 x Oil bottle (type ISO VG 32 100CC)
1 x Tool wrench
1 x Removal bolt
1 x Allen wrench 3 mm
1 x Instruction manual
1 x Installation manual
Kan anvendes med
BN 31903
KEENSERTS® 3352-TM - Mundstykkesæt let model til KEENSERTS® Power Tool PT - Stål
BN 31904
KEENSERTS® 3352-THM - Mundstykkesæt svær model til KEENSERTS® Power Tool PT - Stål