DEWALT®

BN 53876 - Batterilader

  • Spænding: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • Oplader DeWalt® (1,3-5,0 Ah) 10,8 V / 14,4 V / 18 V Li-Ion batterier
  • Ingen memory-effekt og ingen selvudladning
  • Batteriteknologi: Li-Ion
  • Opladningsstrøm: 4,0 A
  • Opladningstid: Ca. 30 min (2,0 Ah)
  • Længde: 150 mm
  • Højde: 80 mm
  • Bredde: 115 mm
  • Vægt: 500 g

Varemærke
Varemærke DEWALT®
Materiale
Materiale Flere forskellige materialer

Al produktinformation

Nettopris pr. stk.


Produktbeskrivelse

  • Spænding: 10,8 V / 14,4 V / 18 V
  • Oplader DeWalt® (1,3-5,0 Ah) 10,8 V / 14,4 V / 18 V Li-Ion batterier
  • Ingen memory-effekt og ingen selvudladning
  • Batteriteknologi: Li-Ion
  • Opladningsstrøm: 4,0 A
  • Opladningstid: Ca. 30 min (2,0 Ah)
  • Længde: 150 mm
  • Højde: 80 mm
  • Bredde: 115 mm
  • Vægt: 500 g

Produktinformation

Varemærke
Varemærke DEWALT®
Materiale
Materiale Flere forskellige materialer



Kan anvendes med


BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Batteridrevet nittepistol komplet udrustet i plastkuffert - Flere forskellige materialer

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Akku-blindnitteværktøj med procesovervågning - Flere forskellige materialer

BN 53358

DEWALT® DCF414-B-EU - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, basisudstyr med værktøj og mundstykker - Flere forskellige materialer

BN 32155

STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05 - Batteridrevet nitteværktøj til speed rivets - Flere forskellige materialer

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Batteridrevet værktøj til blindnittemøtrikker - Flere forskellige materialer

BN 2056

POP® - Mundstykker til nitte- og montageværktøj - Stål

BN 25217

POP® - Klemmekæber, tredelte til nitteværktøj - Stål

BN 53355

DEWALT® DCF403-2XR-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret - Flere forskellige materialer

BN 53356

DEWALT® DCF403-B-EU - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, basisudstyr med værktøj og mundstykker - Flere forskellige materialer

BN 53357

DEWALT® DCF414-2PS-QW - Batteridrevet nitteværktøj i T STAK™-kitbox, fuldt udstyret - Flere forskellige materialer