Klauke® EK 12042 CFM
BN 27734 - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-400 mm2
- C-hoved med meget stort presseområde
- Op til 60 % færre krympninger takket være bred krympning sammenlignet med 6 t værktøjer
- Nem håndtering takket være optimal vægtfordeling
- Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
- Batterisystem fra Makita
- Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
- Åbent hoved, drejeligt
- Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
- Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
- Batteriets opladningstid 36 min.
- Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
- LED til belysning af arbejdsområde
- 2-trins hydraulik med hurtig fremføring og power stroke
- Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
- Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
- Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 12042 CFM
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 16-400 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Nettopris pr. stk.
Produktbeskrivelse
- C-hoved med meget stort presseområde
- Op til 60 % færre krympninger takket være bred krympning sammenlignet med 6 t værktøjer
- Nem håndtering takket være optimal vægtfordeling
- Alle værktøjsdata i overblik takket være display og i-press® app
- Batterisystem fra Makita
- Alle data kan nemt aflæses via Bluetooth
- Åbent hoved, drejeligt
- Kvalitetssikring via visuelle og akustiske signaler i tilfælde af fejl
- Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
- Batteriets opladningstid 36 min.
- Ubesværet arbejde takket være afbalanceret tyngdepunkt
- LED til belysning af arbejdsområde
- 2-trins hydraulik med hurtig fremføring og power stroke
- Enkelt og sikkert: automatisk retur efter arbejdscyklussen er afsluttet
- Automatisk returstop (ARS) til positionskontrol under flere tryk
- Altid klar til brug takket være batteriopladning og servicevisning
Mere information
Slaglængde / åbningsbredde 42 mm
Krympetid 8 s (med ARS) til 9 s (afhængigt af krympetværsnittet)
Batterikapacitet 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
Antal krympninger ca. 115 ved 150 mm² Cu DIN
Batterispænding 18 V
UL-file n° E244184
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Produktlinje |
Produktlinje
EK 12042 CFM
|
Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
Udførelse |
Udførelse
presseområde 16-400 mm2
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
|
Indhold
1 Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj
1 Makita batteri RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita oplader LGL1 for 18 V Li-Ion batterien
1 plastkuffert KK120NG
1 Brugsanvisning
Advarsler
Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.
Kan anvendes med
BN 27700
Klauke® - Non-Tension compression joints - Aluminium / Kobber - rå
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs DIN - Kobber - fortinnet
BN 27704
Klauke® - Compression cable lugs standard type, without inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27706
Klauke® - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminium / Kobber - rå
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints - Kobber - rå
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Kobber - fortinnet
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Presbakker HR 13 bred til rørformede kabelsko - Messing
BN 27716
Klauke® HD13.. - Presbakker HD 13 bred til preskabelsko - Messing
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Pressebakker HF 13 bred til rørformede kabelsko til finkoret og super finkoret runde ledere - Messing
BN 27719
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27720
Klauke® - Compression cable lugs - Kobber - fortinnet
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Pressebakker HRU13 - Messing
BN 27757
Klauke® RU 22.. - Pressebakker RU 22 - Messing
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminium - fortinnet
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Kobber - fortinnet
BN 22577 - DIN 46267-1
Metal Product® - Trækaflastede reduktions-presforbindere med skillevæg - Kobber - fortinnet
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-400 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Flere forskellige materialer
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Flere forskellige materialer