Klauke®
BN 27704 - Compression cable lugs standard type, without inspection hole
- Annealed material optimises material and crimping properties
- Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Materiale |
Materiale
Kobber
|
Overflade |
Overflade
fortinnet
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Annealed material optimises material and crimping properties
- Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
Mere information
For multi-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 2
For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors
Ideal cable lug for control cabinet construction
In combination with EKM 60 ID suitable for fine-stranded conductors
To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Materiale |
Materiale
Kobber
|
Overflade |
Overflade
fortinnet
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Lignende produkter
BN 27705
Klauke® - Compression cable lugs standard type, with inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs DIN - Kobber - fortinnet
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs angle type 90° - Kobber - fortinnet
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Kobber - fortinnet
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Kobber - fortinnet
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminium - fortinnet
Kan anvendes med
BN 27727
Klauke® K 05 - Syncro presseværktøj Til rørformede kabelsko og samlemuffer, standard type - Flere forskellige materialer
BN 27730
Klauke® EK 35/4 ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj presseområde 6-150 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27733
Klauke® EKM 60 IDCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 10-240 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-400 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27735
Klauke® EK 12042 CFB - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 16-400 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27736
Klauke® EK 60/22 CFB - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 6-300 mm2 - Flere forskellige materialer
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Pressebakker D 22 set i plastkuffert smalle til preskabelsko til DIN46235 - Messing
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Pressebakker R 22 set i plastkuffert smalle til rørformede kabelsko - Messing
BN 27753
Klauke® F 22 - Pressebakker F 22 smalle til rørformede kabelsko til finkoret og super finkoret runde ledere - Messing
BN 27754
Klauke® D 22 - Pressebakker D 22 smalle til preskabelsko til DIN46235 - Messing
BN 27755
Klauke® R 22 - Pressebakker R 22 smalle til rørformede kabelsko - Messing