Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Cylinderhoved skruer med indvendig 6-rund kærv og lavt hoved, med fuldt gevind

BN 15857

ISO 14580


  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% min. 450 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica baja
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características


Norma

ISO 14580

Características del producto

  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% min. 450 N/mm2

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica baja
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2