Hex socket head cap screws fully threaded
New
BN 2270
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
M18; M22; M27: non comprese nella norma ISO 4762
Standard
DIN 912 (Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Features
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
nero
|