Cylinderhoved skruer med indvendig 6-rund kærv og lavt hoved, med fuldt gevind
BN 4850
ISO 14580
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Ulteriori informazioni
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
BN 15 - DIN 6912
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato e foro guida, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - nero
BN 16 - DIN 7984
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - nero
BN 17 - DIN 7984
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco
BN 6404 - ~ISO 7380-1 - ~DIN 34805-1
Viti con testa a bottone e cava esalobata, interamente filettate - Acciaio - 08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa) - zincato bianco