Cylinderhoved skruer med indvendig sekskant, lavt hoved og nøgleføring, med fuldt / delgevind

BN 1350

DIN 6912


  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Hovedform
Hovedform Cylindrisk lav
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A4

Al produktinformation

b: Udførelse med skaft kan ikke altid tilbydes


Standard

DIN 6912

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Mere information

Skruer med den foreliggende specifikation har pga. hovedgeometrien en reduceret belastning iht. ISO 898-1.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Cylindrisk lav
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A4