Rundhoved sikringsskruer med indvendig 6-rund kærv og centertap

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Al produktinformation


Standard

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Produktbeskrivelse

  • Brudstyrke min. 600 N/mm2
  • 0,2% strækgrænse min. 450 N/mm2

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2




Kan anvendes med


BN 33062

Skruetrækkerbits 1/4" med boring til sikringsskruer med indvendig 6-rund (Torx®) og centertap, kort udførelse - Stål - hærdet - rå