Svære spændstifter i sortiment i plastikæske

BN 880

VSM 12785

(Standard trukket tilbage)



Materiale
Materiale Fjederstål
Overflade
Overflade

Al produktinformation

Pris pr. sortiment


Standard

VSM 12785 (Standard trukket tilbage)

Produktinformation

Materiale
Materiale Fjederstål
Overflade
Overflade

Indhold


Type A      Type B
Antal / Ø x L   Antal / Ø x L
20 / 1,5 x 18   15 / 1,5 x 18
20 / 2 x 20   15 / 2 x 26
20 / 2 x 26   15 / 2,5 x 30
20 / 2,5 x 30   15 / 3 x 10
10 / 3 x 10   15 / 3 x 20
20 / 3 x 20   15 / 3 x 30
10 / 3 x 25   15 / 4 x 20
20 / 3 x 30   14 / 4 x 30
30 / 4 x 20   15 / 4 x 40
10 / 4 x 25   15 / 5 x 20
25 / 4 x 30   12 / 5 x 30
20 / 4 x 40   10 / 5 x 40
20 / 5 x 20   15 / 5 x 50
20 / 5 x 30   10 / 6 x 20
20 / 5 x 40   15 / 6 x 30
20 / 5 x 50   14 / 6 x 40
20 / 6 x 30   12 / 6 x 60
20 / 6 x 34   10 / 8 x 24
20 / 6 x 40   10 / 8 x 40
20 / 6 x 60   10 / 8 x 50
         10 / 10 x 50
         10 / 10 x 80