Klauke® EK 50 ML

BN 27729 - Elektromekanisk presseværktøj presseområde 0,14-50 mm2

  • Krympekraft maks. 15 kN
  • Krympetid < 1,5 s (afhængigt af sammenføjningsmaterialet)
  • Antal krympninger ca. 300 for 10 mm² Cu DIN 46234 / pr. Batteriopladning
  • Batterispænding 10,8 V med indikator for opladningsniveau
Produktinformation, betjeningsvejledning, godkendelser, flere pressebakker til terminaler: www.klauke.com

Varemærke
Varemærke Klauke®
Produktlinje
Produktlinje EK 50 ML
Materiale
Materiale Flere forskellige materialer
Udførelse
Udførelse presseområde 0,14-50 mm2
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation
  • Krympekraft maks. 15 kN
  • Krympetid < 1,5 s (afhængigt af sammenføjningsmaterialet)
  • Antal krympninger ca. 300 for 10 mm² Cu DIN 46234 / pr. Batteriopladning
  • Batterispænding 10,8 V med indikator for opladningsniveau
  • Batterikapacitet 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Batteriets opladningstid ca. 40 min.
  • Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Produktinformation, betjeningsvejledning, godkendelser, flere pressebakker til terminaler: www.klauke.com

Nettopris pr. stk.


Produktbeskrivelse

  • Krympekraft maks. 15 kN
  • Krympetid < 1,5 s (afhængigt af sammenføjningsmaterialet)
  • Antal krympninger ca. 300 for 10 mm² Cu DIN 46234 / pr. Batteriopladning
  • Batterispænding 10,8 V med indikator for opladningsniveau
  • Batterikapacitet 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Batteriets opladningstid ca. 40 min.
  • Omgivelsestemperatur -10 °C ... + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Produktinformation, betjeningsvejledning, godkendelser, flere pressebakker til terminaler: www.klauke.com

Mere information

Fremragende krymperesultater med minimal indsats
Klauke micro med den intuitive PowerSense-funktion kombinerer fordelene ved manuelle presseværktøjer med bekvemmeligheden ved batteridrevne hydrauliske presseværktøjer.
Enkelt og sikkert: én knap betjeningskoncept til styring af alle værktøjsfunktioner
Elektronisk styring med låsefunktion overvåger fuldstændig lukning af indsatserne
Enkel og sikker, automatisk returnering efter endt arbejdscyklus
Manuel returnering om nødvendigt
Beskyttelse mod motorblokering
Ergonomisk 2C-hus i Klauke ""In-line Design""
Fastgørelsesøje til brug med balancer eller som faldsikring
Meget lav vægt og høj hastighed for maksimal effektivitet
Kraftfuld drevteknologi til udmattelsesfrit arbejde
LED til belysning af arbejdsområde
Vedligeholdelsesindikator med LED
Projektrelateret logning med Klauke i-press® softwarepakke

Produktinformation

Varemærke
Varemærke Klauke®
Produktlinje
Produktlinje EK 50 ML
Materiale
Materiale Flere forskellige materialer
Udførelse
Udførelse presseområde 0,14-50 mm2
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Indhold

1 Elektromekanisk presseværktøj
1 Pressebakker IS5071 til isol. samlemuffer 0,5-6 mm²
1 Batteri RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Oplader LGML1 for 10,8 V Li-Ion batterien, 230V
1 plastkuffert KKEK50ML
1 Brugsanvisning


Advarsler

Korrekt håndtering, transport og anvendelse af batteridrevne produkter kræver kendskab til gældende lovgivning.
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug
Du bør være særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltninger og advarsler på emballagen og de instruktioner, som gives i brugsanvisningen/på sikkerhedsdatabladet.
Transporterne foregår generelt i henhold til ADR 3.3 i overensstemmelse med betingelserne i særforskrift 188. Leveringsdokumentet specificerer håndteringen.Transportdokumentet angiver håndtering.




Kan anvendes med


BN 27701

Klauke® - Compression cable lugs standard type, with inspection hole, for small cross-sections - Kobber - fortinnet

BN 20372

BM - Klemkabelsko ringform med PVC isolering - Kobber - fortinnet

BN 20383

BM - Parallelsamlemuffer med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22512 - DIN 46245

Spademuffer med PVC-isolering - Messing - fortinnet

BN 22518

Spadestikhylstre med fuld PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22521

Spadestik med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22533

Parallelsamlemuffer med PA-isolering - Kobber

BN 22535

Parallelsamlemuffer med PC-isolering - Kobber

BN 22536

Parallelsamlemuffer med PVC-isolering - Kobber

BN 22506 - DIN 46237

Klemkabelsko ringform med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20325

Panduit® Pan-Term® - Klemkabelsko ringform med PVC isolering - Kobber - fortinnet

BN 22508 - DIN 46237

Klemkabelsko ringform med PC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22509 - DIN 46237

Klemkabelsko gaffelform med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20326

Panduit® Pan-Term® - Klemkabelsko gaffelform med PVC isolering - Kobber - fortinnet

BN 20373

BM - Klemkabelsko gaffelform med PVC isolering - Kobber - fortinnet

BN 22511 - DIN 46237

Klemkabelsko gaffelform med PC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22524 - DIN 46231

Stiftkabelsko runde med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20385

BM - Stiftkabelsko runde med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22526 - DIN 46231

Stiftkabelsko runde med PC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20386

BM - Stiftkabelsko flade med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22513 - DIN 46245

Spademuffer med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22514 - DIN 46245

Spademuffer med PC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20376

BM - Spademuffer med anti-vibrationshylster af kobber og PVC isolering - Messing - fortinnet

BN 22519

Spadestikhylstre med fuld PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22520

Spadestikhylstre med fuld PC-isolering - Messing - fortinnet

BN 22516

Spademuffer med afgrening med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22515

Spademuffer med afgrening med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22517

Spademuffer med afgrening med PC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20377

BM - Spademuffer med fordeler med anti-vibrationshylster af kobber og PVC isolering - Messing - fortinnet

BN 20379

BM - Spadestikhylstre med anti-vibrationshylster af kobber, PA 6.6 fuldt isoleret - Messing - fortinnet

BN 20380

BM - Spadestikhylstre med anti-vibrationshylster af kobber, PVC fuldt isoleret - Messing - fortinnet

BN 22522

Spadestik med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22523

Spadestik med PC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 20375

BM - Spadestik med anti-vibrationshylster af kobber og PVC isolering - Messing - fortinnet

BN 20378

BM - Spadestik med anti-vibrationshylster af kobber, PA 6.6 fuldt isoleret - Messing - fortinnet

BN 22531

Rundt forlængerstik med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22530

Rundt forlængerstik med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22528

Helisolerede rundstikmuffer (hun) med PA-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22527

Helisolerede rundstikmuffer (hun) med PVC-isolering - Kobber - fortinnet

BN 22539

Endemuffe med PA-isolering - Kobber

BN 20331

Samlemuffer med isolering PA 6.6 natur - Kobber - fortinnet

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Flere forskellige materialer

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Flere forskellige materialer