SPELSBERG® DMS-Serie

Nuevo

BN 22942 - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed

DIN 60715


  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: yes
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP66

Marca
Marca SPELSBERG®
Marca
Marca DMS-Serie
Material
Material Plástico
Tratamiento del material
Tratamiento del material TPE
Color
Color gris claro ~RAL 7035

Todas las características


Norma

DIN 60715

Características del producto

  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: yes
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP66

Características

Marca
Marca SPELSBERG®
Marca
Marca DMS-Serie
Material
Material Plástico
Tratamiento del material
Tratamiento del material TPE
Color
Color gris claro ~RAL 7035

Productos similares




Adecuado para


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PS - Poli estireno - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PS, transparente - Poli estireno - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PS plana - Poli estireno - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PS plana, transparente - Poli estireno - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PC - Policarbonato reforzado con fibra de vidrio - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PC, transparente - Policarbonato reforzado con fibra de vidrio - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Cubierta TK PC plana - Policarbonato reforzado con fibra de vidrio - PC

BN 22936

SPELSBERG® Abox-Serie - Cajas de derivación Entradas de membrana autosellante - Plástico - PP

BN 22937

SPELSBERG® Abox-Serie - Cajas de derivación incl. pasacables y tapón de sellado roscado, seguro antipérdida de la tapa - Plástico - PC

BN 22938

SPELSBERG® Abox-Serie - Cajas de derivación incl. conos de doble membrana, seguro antipérdida de la tapa - Plástico - PC

BN 22939

SPELSBERG® Abox-Serie - Cajas de derivación Entradas de membrana autosellante - Plástico - PP

BN 22940

SPELSBERG® Abox-Serie - Cajas de derivación incl. conos de doble membrana, seguro antipérdida de la tapa - Plástico - PC