Anillos de junta para racores y tapones roscados
BN 447
6x12; 13x20; 28x36: ne sont pas dans DIN 7603 A
Standard
Additional information
Pour assurer l'étanchéité, la surface d'appui de la contre-pièce doit être usinée circulairement (état de surface "C" selon ISO 1302).
Features
Matière |
Matière
Cuivre
|
Surface |
Surface
clair
|
Suitable for this
BN 44 - DIN 908
Bouchons filetés à six pans creux et collerette, filetage métrique à pas fin - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu
BN 45 - DIN 908
Bouchons filetés à six pans creux et collerette, filetage au pas du gaz - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu
BN 5804 - DIN 908
Bouchons filetés à six pans creux et collerette, sans joint, filetage au pas du gaz - INOX - A4
BN 439 - DIN 910
Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage métrique à pas fin - sans joint d'étanchéité - Acier - zingué-bleu
BN 443 - DIN 910
Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - with magnet - Steel - plain
BN 440 - DIN 910
Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread - without sealing ring - Steel - zinc plated blue
BN 1685 - DIN 910
Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - Stainless steel - A4
BN 667 - DIN 910
Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread, without nylon seal - Stainless steel - A4
BN 559 - DIN 910
Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread - Brass - nickel plated
BN 444 - DIN 7604 A
Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - short thread - Steel - zinc plated blue
BN 445 - DIN 7604 C
Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - long thread - Steel - zinc plated blue