STANLEY® Assembly Technologies SB25PT-05
BN 32155 - Remachadora eléctrica con batería para remaches de repetición
- Para diámetros de remaches: 2,4-6,4
- Peso (con batería): 2,8 kg
- Fuerza de tracción: 5 kN
- Recorrido / carrera: 25 mm
Marca |
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
|
Marca |
Marca
SB25PT-05
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
- Para diámetros de remaches: 2,4-6,4
- Peso (con batería): 2,8 kg
- Fuerza de tracción: 5 kN
- Recorrido / carrera: 25 mm
- La ausencia de mangueras de aire comprimido resultan en una mejor mobilidad del operario
- Sistema de cambio rápido de boquilla y mordaza
- Luz LED para garantizar una buena visibilidad durante la aplicación
- Empuñadura ergonómica y suave para manipular con comodidad
- Gatillo de bajo esuferzo, accionable con un dedo
Características
Marca |
Marca
STANLEY® Assembly Technologies
|
Marca |
Marca
SB25PT-05
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Contenido
1 remachadora SB25PT-05
2 batería DeWalt 18 V Li-Ion 2,0 Ah
1 cargador DeWalt DCB115
Adecuado para
BN 32029
POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar cabeza plana para remaches de repetición - Acero
BN 32033
POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar con formación de la cabeza para remaches de repetición - Acero
BN 32034
POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta larga cabeza plana para remaches de repetición - Acero
BN 32105
POP® / AVDEL® - Resorte para mandril corta para remaches de repetición - Acero
BN 50687
POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar con anillo de apertura, con formación de la cabeza, para remaches de repetición - Acero
BN 32046
POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar con anillo de apertura, cabeza redonda plana para remaches de repetición - Acero
BN 32108
POP® / AVDEL® - Resorte para mandril larga para remaches de repetición - Acero
BN 32037
POP® / AVDEL® - Mandril para remaches de repetición - Acero
BN 53867
DEWALT® 18V XR - Batería de reemplazo - Múltiples materiales