FASTEKS® WELKO KN216
BN 29031 - Casquillos para soldado encendido por descarga capacitiva, con rosca interior
ISO 13918 IT
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
WELKO KN216
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
37-3
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cobreado
|
Todas las características
Norma
ISO 13918 IT
Características
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
WELKO KN216
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
37-3
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cobreado
|