Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Klauke® EK 50 ML

BN 27729 - Crimpadora mecánica a batería rango de crimpado 0,14-50 mm2

  • Fuerza de crimpado máx. 15 kN
  • Tiempo de crimpado < 1,5 s (en función del material de conexión)
  • Número de crimpados aprox. 300 en 10 mm² Cu DIN 46234 / por carga de batería
  • Voltaje de la batería 10,8V
  • Capacidad de la batería 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 40 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso, más matrices de engaste para terminales: www.klauke.com

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EK 50 ML
Material
Material Múltiples materiales
Versión
Versión rango de crimpado 0,14-50 mm2
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Fuerza de crimpado máx. 15 kN
  • Tiempo de crimpado < 1,5 s (en función del material de conexión)
  • Número de crimpados aprox. 300 en 10 mm² Cu DIN 46234 / por carga de batería
  • Voltaje de la batería 10,8V
  • Capacidad de la batería 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Tiempo de carga de batería 40 min.
  • Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
  • CSA-file n° 252942
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso, más matrices de engaste para terminales: www.klauke.com

Información adicional

Excelentes resultados de crimpado con un mínimo de esfuerzo
La micro de Klauke con función intuitiva PowerSense reúne las ventajas de las crimpadoras manuales y la comodidad de las crimpadoras hidráulicas a batería
Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
Control electrónico con función de bloqueo se encarga del cierre hermético de las matrices
Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
Retroceso manual en caso necesario
Protección de bloqueo del motor
Carcasa 2K ergonómica con ""In-line-Design"" de Klauke
Anilla de sujeción para su uso con un contrapeso o una cuerda de seguridad en exteriores
Muy ligera y de alta velocidad para una eficacia máxima
Tecnología de accionamiento potente para trabajar sin esfuerzo
Iluminación LED del área de trabajo
Indicador de mantenimiento por LED
Registro relacionado con el proyecto con el paquete de software Klauke i-press®

Características

Marca
Marca Klauke®
Marca
Marca EK 50 ML
Material
Material Múltiples materiales
Versión
Versión rango de crimpado 0,14-50 mm2
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

1 Crimpadora mecánica a batería
1 Set de matrices IS5071 para terminales preaislados 0,5-6 mm²
1 Batería RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Cargador LGML1 para 10,8 V Li-Ion Akkus, 230V
1 Maletín de plástico KKEK50ML
1 Manual de funcionamiento


Advertencias

La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.




Adecuado para


BN 27701

Klauke® - Terminales tubulares tipo estándar, con agujero de inspección, para secciones pequeñas - Cobre - estañado

BN 20372

BM - Terminales de cable a presión tipo anillo con aislamiento PVC - Cobre - estañado

BN 20383

BM - Conector prolongación punta-punta preaislados en PVC - Cobre - estañado

BN 22512 - DIN 46245

Terminales hembra desconectables con aislamiento de PVC - Latón - estañado

BN 22518

Termianles desconectables hembras, totalemente aisladas con aislamiento de PVC - Cobre - estañado

BN 22521

Termianles desconectables macho con aislamiento de PVC - Cobre - estañado

BN 22533

Conector prolongación punta-punta con aislamiento de PA - Cobre

BN 22535

Conector prolongación punta-punta con aislamiento de PC - Cobre

BN 22536

Conectores paralelos con aislamiento de PVC - Cobre

BN 22506 - DIN 46237

Terminales sin soldar con aislamiento de PA, tipo anillo - Cobre - estañado

BN 20325

Panduit® Pan-Term® - Terminales de cable a presión tipo anillo con aislamiento PVC - Cobre - estañado

BN 22508 - DIN 46237

Terminales sin soldar con aislamiento de PC, tipo anillo - Cobre - estañado

BN 22509 - DIN 46237

Terminales sin soldar con aislamiento de PA, tipo horquilla - Cobre - estañado

BN 20326

Panduit® Pan-Term® - Terminales de cable a presión tipo horquilla con aislamiento PVC - Cobre - estañado

BN 20373

BM - Terminales de cable a presión tipo horquilla con aislamiento PVC - Cobre - estañado

BN 22511 - DIN 46237

Terminales sin soldar con aislamiento de PC, tipo horquilla - Cobre - estañado

BN 22524 - DIN 46231

Terminales de perno sin soldar con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 20385

BM - Terminales con puntera redonda preaislados en PVC - Cobre - estañado

BN 22526 - DIN 46231

Terminales de perno sin soldar con aislamiento de PC - Cobre - estañado

BN 20386

BM - Terminales con puntera plana preaislados en PVC - Cobre - estañado

BN 22513 - DIN 46245

Terminales hembra desconectables con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 22514 - DIN 46245

Terminales hembra desconectables con aislamiento de PC - Cobre - estañado

BN 20376

BM - Terminales hembra desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración - Latón - estañado

BN 22519

Termianles desconectables hembras, totalemente aisladas con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 22520

Termianles desconectables hembras, totalemente aisladas con aislamiento de PC - Latón - estañado

BN 22516

Terminales desconectables a cuestas macho/hembra con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 22515

Terminales desconectables a cuestas macho/hembra con aislamiento de PVC - Cobre - estañado

BN 22517

Terminales desconectables a cuestas macho/hembra con aislamiento de PC - Cobre - estañado

BN 20377

BM - Terminales mixtos preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración - Latón - estañado

BN 20379

BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en Nylon con manguito de cobre - Latón - estañado

BN 20380

BM - Terminales hembra desconectables, totalmente preaislados en PVC con manguito de cobre - Latón - estañado

BN 22522

Termianles desconectables macho con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 22523

Termianles desconectables macho con aislamiento de PC - Cobre - estañado

BN 20375

BM - Terminales macho desconectables preaislados en PVC con manguito de cobre antivibración - Latón - estañado

BN 20378

BM - Terminales macho desconectables, totalmente preaislados en Nylon con manguito de cobre antivibración - Latón - estañado

BN 22531

Terminales macho bala con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 22530

Terminales macho bala con aislamiento de PVC - Cobre - estañado

BN 22528

Fundas de inserción redondas completamente aisladas con aislamiento de PA - Cobre - estañado

BN 22527

Fundas de inserción redondas completamente aisladas con aislamiento de PVC - Cobre - estañado

BN 22539

Conector final con aislamiento de PA - Cobre

BN 20331

Conector terminación preaislados PA 6.6 natural - Cobre - estañado

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Múltiples materiales

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Múltiples materiales