Tornillos para madera con taco para zócalos con hueco hexalobular

BN 20941 - cabeza blanca RAL 9010

  • with pre-assembled nylon plug

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Versión
Versión cabeza blanca RAL 9010

Todas las características


Características del producto

  • with pre-assembled nylon plug

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Gota de sebo
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Versión
Versión cabeza blanca RAL 9010

Indicación de montaje

1. Taladrar el orificio
2. Insertar el taco con el tornillo en el orificio
3. Enroscar el tornillo


Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.