PEINER

BN 2076 - Conjunto HV con tornillo de cabeza hexagonal, tuerca y arandelas, pre ensamblado

EN 14399-1


Información de la aprobacion del producto: www.peiner-ut.com
Documentación adicional: www.Bossard.com

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Marca
Marca PEINER
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 10.9
Superficie
Superficie galvanizado en caliente
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características


Norma

EN 14399-1

Características del producto

Información de la aprobacion del producto: www.peiner-ut.com
Documentación adicional: www.Bossard.com

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Marca
Marca PEINER
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 10.9
Superficie
Superficie galvanizado en caliente
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

Juegos HV compuestos por:
1 tornillo de cabeza hexagonal EN 14399-4 acero 10.9
1 tuerca hexagonal EN 14399-4 acero 10
2 arandelas EN 14399-6 acero 300 HV
tuerca lubricada clase k: K1

Ilustración principio de funcionamiento

Indicación de montaje

Las tuercas HV están lubricadas y listas para su uso. Para una instalación correcta se debe usar la tuerca HV EN 14399-4 con el tornillo HV correspondiente EN 14399-4 y una arandela HV EN 14399-6. Usar elementos del mismo fabricante garantiza el ajuste de la rosca y el comportamiento de apriete previsto. Una lubricación adicional de las piezas cambia los valores de precarga y conduce a errores de montaje.