PEINER
BN 20363 - Tornillos hexagonales para uniones HV
EN 14399-4
Documentación adicional: www.Bossard.com
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Marca |
Marca
PEINER
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
10.9
|
Superficie |
Superficie
galvanizado en caliente
|
Todas las características
Norma
Características del producto
Documentación adicional: www.Bossard.com
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Marca |
Marca
PEINER
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
10.9
|
Superficie |
Superficie
galvanizado en caliente
|
Productos similares
Ilustración principio de funcionamiento
Indicación de montaje
Las tuercas HV están lubricadas y listas para su uso. Para una instalación correcta se debe usar la tuerca HV EN14399-4 con el tornillo HV correspondiente EN14399-4 y una arandela HV EN14399-6. Usar elementos del mismo fabricante garantiza el ajuste de la rosca y el comportamiento de apriete previsto. Una lubricación adicional de las piezas cambia los valores de precarga y conduce a errores de montaje.
Advertencias
Los ensamblajes de pernos hexagonales HV están diseñados para juntas estructurales de alta resistencia y están sujetos a regulaciones específicas.
Estos pernos deben ser usados con tuercas EN 14399-4 y arandelas EN 14399-6. No está recomendado reemplazar ningún componente de forma individual.