SPELSBERG® Abox-Serie
Nuevo
BN 22939 - Cajas de derivación Entradas de membrana autosellante
- Puntos de fijación exterior
- Para instalaciones estándar en zonas interiores en zonas exteriores protegidas
- 1000 voltios AC
- DLG (resistencia al amoníaco)
- Clase de protección: IP66
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Marca |
Marca
Abox-Serie
|
Material |
Material
Plástico
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PP
|
Color |
Color
gris claro ~RAL 7035
|
Todas las características
Características del producto
- Puntos de fijación exterior
- Para instalaciones estándar en zonas interiores en zonas exteriores protegidas
- 1000 voltios AC
- DLG (resistencia al amoníaco)
- Clase de protección: IP66
Información adicional
VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Características
Marca |
Marca
SPELSBERG®
|
Marca |
Marca
Abox-Serie
|
Material |
Material
Plástico
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PP
|
Color |
Color
gris claro ~RAL 7035
|
Adecuado para
BN 22942 - DIN 60715
SPELSBERG® DMS-Serie - Double-membrane seals DMS with two sealing membranes, closed - Plástico - TPE