PEINER

BN 14071 - Arandelas planas biseladas de fijación estructural de alta resistencia sistema HV

EN 14399-6


Información de la aprobacion del producto: www.peiner-ut.com
Documentación adicional: www.Bossard.com

Marca
Marca PEINER
Material
Material Acero
Superficie
Superficie galvanizado en caliente
Hasta
Hasta 300-370 HV
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características


Norma

EN 14399-6

Características del producto

Información de la aprobacion del producto: www.peiner-ut.com
Documentación adicional: www.Bossard.com

Características

Marca
Marca PEINER
Material
Material Acero
Superficie
Superficie galvanizado en caliente
Hasta
Hasta 300-370 HV
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Productos similares

Ilustración principio de funcionamiento

Indicación de montaje

Las tuercas HV están lubricadas y listas para su uso. Para una instalación correcta se debe usar la tuerca HV EN 14399-4 con el tornillo HV correspondiente EN 14399-4 y una arandela HV EN 14399-6. Usar elementos del mismo fabricante garantiza el ajuste de la rosca y el comportamiento de apriete previsto. Una lubricación adicional de las piezas cambia los valores de precarga y conduce a errores de montaje.


Advertencias

Las arandelas deben ser utilizadas con tornillos y tuercas EN 14399-4.