Mangueras termoencogibles 3:1 de paredes delgadas Barra
BN 22968
- Coeficiente de contracción: 3:1
- Ignífugo según UL224 - MIL spec (solo color y negro)
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: >90 °C
- Temperatura de operación: -55 °C ... +135 °C
- Ideal para reducir completamente el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro grande
Marca |
Marca
BST31
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Precio por barra
Características del producto
- Coeficiente de contracción: 3:1
- Ignífugo según UL224 - MIL spec (solo color y negro)
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: >90 °C
- Temperatura de operación: -55 °C ... +135 °C
- Ideal para reducir completamente el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro grande
Información adicional
Prueba: SAE-AMS-DTL-23053/5 clase 1 (colores)
SAE-AMS-DTL-23053/5 clase 2 (claro)
UL 224 / CSA C 22.22 (excepto color claro)
Características
Marca |
Marca
BST31
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Productos similares
BN 22966
Mangueras termoencogibles 2:1 de paredes delgadas Barra - Poliolefina
BN 22970
Mangueras termoencogibles 3:1 con adhesivo Barra - Poliolefina
BN 22972
Mangueras termoencogibles 4:1 con adhesivo Barra - Poliolefina
BN 22975
Mangueras termoencogibles 3:1 de paredes delgadas Caja dispensadora - Poliolefina
BN 22969
Mangueras termoencogibles 3:1 de paredes delgadas Rollo - Poliolefina