DEWALT® DCF414-2PS-QW
BN 53357 - Remachadora eléctrica con batería en T STAK™-kitbox, totalmente equipado
- Para diámetros de remaches estándar: 4,8-6,4
- Peso: 1,6 kg (sólo remachadora)
- Longitud de trazzo: 30 mm
- Motor: 18 V, sin escobillas
- Fuerza de tracción: máx. 20 kN
- Remaches por minuto: 38
- Número de remaches por carga de batería: hasta 300 (Ø6,4) con una batería de 1,7 Ah
- Remaches recomendados: Remaches ciegos POP® y AVDEL
- Enchufe europeo
- Maximice la productividad en el lugar de trabajo con el cambio de boquilla sin herramientas y el almacenamiento integrado de boquillas
- Fácil de usar con instalación rápida de batería deslizante, luz LED para una clara visibilidad de la aplicación, empuñadura ergonómica de agarre suave. Un colector de vástago de remache integrado asegura que los vástagos sueltos se almacenan durante el funcionamiento de la herramienta.
- Las baterías DeWalt 18V XR® son compatibles con más de 250 herramientas del mercado
- Esta remachadora eléctrica con batería mejora la movilidad y portabilidad del operario, permitiéndole desplazarse fácilmente por las aplicaciones sin las limitaciones y peligros de una línea de aire comprimido.
Marca |
Marca
DEWALT®
|
Marca |
Marca
DCF414-2PS-QW
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
- Para diámetros de remaches estándar: 4,8-6,4
- Peso: 1,6 kg (sólo remachadora)
- Longitud de trazzo: 30 mm
- Motor: 18 V, sin escobillas
- Fuerza de tracción: máx. 20 kN
- Remaches por minuto: 38
- Número de remaches por carga de batería: hasta 300 (Ø6,4) con una batería de 1,7 Ah
- Remaches recomendados: Remaches ciegos POP® y AVDEL
- Enchufe europeo
- Maximice la productividad en el lugar de trabajo con el cambio de boquilla sin herramientas y el almacenamiento integrado de boquillas
- Fácil de usar con instalación rápida de batería deslizante, luz LED para una clara visibilidad de la aplicación, empuñadura ergonómica de agarre suave. Un colector de vástago de remache integrado asegura que los vástagos sueltos se almacenan durante el funcionamiento de la herramienta.
- Las baterías DeWalt 18V XR® son compatibles con más de 250 herramientas del mercado
- Esta remachadora eléctrica con batería mejora la movilidad y portabilidad del operario, permitiéndole desplazarse fácilmente por las aplicaciones sin las limitaciones y peligros de una línea de aire comprimido.
Características
Marca |
Marca
DEWALT®
|
Marca |
Marca
DCF414-2PS-QW
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Contenido
Remachadora eléctrica con batería DCF414
2 baterías DeWalt 18V PS 1,7 Ah
1 cargador DeWalt
1 T STAK™-kitbox
1 boquilla cada: ø4,8/ø6/ø6,4
Adecuado para
BN 53359
DEWALT® - Mordazas, en tres partes para remachadoras - Acero
BN 53867
DEWALT® 18V XR - Batería de reemplazo - Múltiples materiales
BN 53360
DEWALT® - Boquillas para remachadoras - Acero