Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
DEWALT® DCF414-B-EU

BN 53358 - Remachadora eléctrica con batería en T STAK™-kitbox, equipo básico con herramienta y boquillas

  • Para diámetros de remaches estándar: 4,8-6,4
  • Peso: 1,6 kg (sólo remachadora)
  • Longitud de trazzo: 30 mm
  • Motor: 18 V, sin escobillas
  • Fuerza de tracción: máx. 20 kN
  • Remaches por minuto: 38
  • Número de remaches por carga de batería: hasta 300 (Ø6,4) con una batería de 1,7 Ah
  • Remaches recomendados: Remaches ciegos POP® y AVDEL
  • Maximice la productividad en el lugar de trabajo con el cambio de boquilla sin herramientas y el almacenamiento integrado de boquillas
  • Fácil de usar con instalación rápida de batería deslizante, luz LED para una clara visibilidad de la aplicación, empuñadura ergonómica de agarre suave. Un colector de vástago de remache integrado asegura que los vástagos sueltos se almacenan durante el funcionamiento de la herramienta.
  • Las baterías DeWalt 18V XR® son compatibles con más de 250 herramientas del mercado
  • Esta remachadora eléctrica con batería mejora la movilidad y portabilidad del operario, permitiéndole desplazarse fácilmente por las aplicaciones sin las limitaciones y peligros de una línea de aire comprimido.

Marca
Marca DEWALT®
Marca
Marca DCF414-B-EU
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Para diámetros de remaches estándar: 4,8-6,4
  • Peso: 1,6 kg (sólo remachadora)
  • Longitud de trazzo: 30 mm
  • Motor: 18 V, sin escobillas
  • Fuerza de tracción: máx. 20 kN
  • Remaches por minuto: 38
  • Número de remaches por carga de batería: hasta 300 (Ø6,4) con una batería de 1,7 Ah
  • Remaches recomendados: Remaches ciegos POP® y AVDEL
  • Maximice la productividad en el lugar de trabajo con el cambio de boquilla sin herramientas y el almacenamiento integrado de boquillas
  • Fácil de usar con instalación rápida de batería deslizante, luz LED para una clara visibilidad de la aplicación, empuñadura ergonómica de agarre suave. Un colector de vástago de remache integrado asegura que los vástagos sueltos se almacenan durante el funcionamiento de la herramienta.
  • Las baterías DeWalt 18V XR® son compatibles con más de 250 herramientas del mercado
  • Esta remachadora eléctrica con batería mejora la movilidad y portabilidad del operario, permitiéndole desplazarse fácilmente por las aplicaciones sin las limitaciones y peligros de una línea de aire comprimido.

Características

Marca
Marca DEWALT®
Marca
Marca DCF414-B-EU
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

Remachadora eléctrica DCF414 (sin batería)
1 T STAK™-kitbox
1 boquilla cada: ø4,8/ø6/ø6,4




Adecuado para


BN 53359

DEWALT® - Mordazas, en tres partes para remachadoras - Acero

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Batería de reemplazo - Múltiples materiales

BN 53360

DEWALT® - Boquillas para remachadoras - Acero