Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Cart.Banner.AntiDumpingInfo

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
POP® ProSet® XT1

BN 50681 - Hydropneumatická nýtovací pistole s přípravkem pro odsávání hřebů

  • Attrezzato per rivetti standard con diametro 2,4 e 3,2 e 4 mm
    Attrezzature per altre dimensioni e tipi di rivetti possono essere richieste!
    Peso: 1,17 kg (bussola d'appoggio inclusa)
    Forza di trazione a 5,5 bar: 6,5 kN
    Rapporto forza-peso: 5,55 kN/kg
    Corsa: min. 18 mm
    Ciclo (circa): 0,4 sec.
    Pressione d’esercizio: 5-7 bar
    Volume d’aria libero a 5,5 bar: 1,5 l
    Livello sonoro: 77,95 dB (A)

Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada ProSet® XT1
Matière
Matière Vícenásobné materiály
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Tutte le caratteristiche

Netto cena za kus


Caratteristiche del prodotto

  • Attrezzato per rivetti standard con diametro 2,4 e 3,2 e 4 mm
    Attrezzature per altre dimensioni e tipi di rivetti possono essere richieste!
    Peso: 1,17 kg (bussola d'appoggio inclusa)
    Forza di trazione a 5,5 bar: 6,5 kN
    Rapporto forza-peso: 5,55 kN/kg
    Corsa: min. 18 mm
    Ciclo (circa): 0,4 sec.
    Pressione d’esercizio: 5-7 bar
    Volume d’aria libero a 5,5 bar: 1,5 l
    Livello sonoro: 77,95 dB (A)

Caratteristiche

Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada ProSet® XT1
Matière
Matière Vícenásobné materiály
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation



Adatto a questo


BN 25284

Kit cappucci frontali prolungati per rivettatrici POP® ProSet® XT - Acciaio

BN 2056

POP® - Bussole d’appoggio per rivettatrici e attrezzi di montaggio - Acciaio

BN 20366

POP® - Szczęki zaciskowe, dwuczęściowe do narzędzi nitujących - Stal