POP® ProSet® XT2
BN 50682 - Remachadora hidroneumática con dispositivo de succión de vástagos
- Equipada para remaches estándar de Ø: 3,2 y 4 y 4,8 mm
Otros accesorios para otras medidas y tipos de remache bajo consulta!
Peso: 1,26 kg (con boquilla)
Fuerza de tracción a 5,5 bar: 8,9 kN
Relación fuerza-peso: 7,06 kN/kg
Carrera: mín. 20 mm
Tiempo de ciclo (aprox.): 0,6 s
Presión de trabajo: 5-7 bar
Volumen de aire libre a 5,5 bar: 2,2 l
Nivel de ruido: 77,1 dB (A)
Marca |
Marca
POP®
|
Marca |
Marca
ProSet® XT2
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Všechny funkce
Precio neto por pieza
Informativní normy
- Equipada para remaches estándar de Ø: 3,2 y 4 y 4,8 mm
Otros accesorios para otras medidas y tipos de remache bajo consulta!
Peso: 1,26 kg (con boquilla)
Fuerza de tracción a 5,5 bar: 8,9 kN
Relación fuerza-peso: 7,06 kN/kg
Carrera: mín. 20 mm
Tiempo de ciclo (aprox.): 0,6 s
Presión de trabajo: 5-7 bar
Volumen de aire libre a 5,5 bar: 2,2 l
Nivel de ruido: 77,1 dB (A)
Funkce
Marca |
Marca
POP®
|
Marca |
Marca
ProSet® XT2
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Vhodné pro toto
BN 25284
Conjunto ampliado de casquillo frontal para remachadoras POP® ProSet® XT - Acero
BN 2056
POP® - Boquillas para remaches y herramientas de ajuste - Acero
BN 25217
POP® - Mordazas, en tres partes para remachadoras - Acero
BN 25297
POP® PRH 830 - Cabezales para esquinas de 90° para remachadora POP® ProSet® XT2
BN 25298
POP® PRH 840 - Úhlová hlava 90° pro nýtovací nástroj POP® ProSet® XT2