Contact
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車

Choose your country or region
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
POP® ProSet® XT3

BN 50683 - Remachadora hidroneumática con dispositivo de succión de vástagos

  • Equipada para remaches estándar de Ø: 4,8 y 6,4 mm
    Otros accesorios para otras medidas y tipos de remache bajo consulta!
    Peso: 2,14 kg (con boquilla)
    Fuerza de tracción a 5,5 bar: 17 kN
    Relación fuerza-peso: 7,94 kN/kg
    Carrera: mín. 26 mm
    Tiempo de ciclo (aprox.): 0,9 s
    Presión de trabajo: 5-7 bar
    Volumen de aire libre a 5,5 bar: 6,3 l
    Nivel de ruido: 78,4 dB (A)
    Con nariz estandard de ensamble 76003-15100

Marca
Marca POP®
Marca
Marca ProSet® XT3
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

Precio neto por pieza


產品特點

  • Equipada para remaches estándar de Ø: 4,8 y 6,4 mm
    Otros accesorios para otras medidas y tipos de remache bajo consulta!
    Peso: 2,14 kg (con boquilla)
    Fuerza de tracción a 5,5 bar: 17 kN
    Relación fuerza-peso: 7,94 kN/kg
    Carrera: mín. 26 mm
    Tiempo de ciclo (aprox.): 0,9 s
    Presión de trabajo: 5-7 bar
    Volumen de aire libre a 5,5 bar: 6,3 l
    Nivel de ruido: 78,4 dB (A)
    Con nariz estandard de ensamble 76003-15100

產品資訊

Marca
Marca POP®
Marca
Marca ProSet® XT3
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización



適用於


BN 25265

AVDEL® - Cabezal de tiro para remachadoras POP® ProSet XT - Acero

BN 2056

POP® - Boquillas para remaches y herramientas de ajuste - Acero

BN 20366

POP® - Mordazas, en dos partes para herramientas de remaches - Acero

BN 25217

POP® - Clamping jaws three-piece for rivet tools - Steel

BN 25249

POP® - 槍嘴轉接頭 用於壓鉚工具 - 碳鋼

BN 25299

POP® PRH 850 - 直角彎頭 90° 連接鉚接工具 POP® ProSet® XT3 / XT4