POP® ProSet® XT4
BN 50684 - Remachadora hidroneumática con dispositivo de succión de vástagos
- Equipada para remaches estándar de Ø: 4,8 y 6,4 mm
Otros accesorios para otras medidas y tipos de remache bajo consulta!
Peso: 2,16 kg (con boquilla)
Fuerza de tracción a 5,5 bar: 23 kN
Relación fuerza-peso: 10,65 kN/kg
Carrera: mín. 18 mm
Tiempo de ciclo (aprox.): 1 s
Presión de trabajo: 5-7 bar
Volumen de aire libre a 5,5 bar: 6,3 l
Nivel de ruido: 77,9 dB (A)
Con nariz estandard de ensamble 76003-15100
Marca |
Marca
POP®
|
Marca |
Marca
ProSet® XT4
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
- Equipada para remaches estándar de Ø: 4,8 y 6,4 mm
Otros accesorios para otras medidas y tipos de remache bajo consulta!
Peso: 2,16 kg (con boquilla)
Fuerza de tracción a 5,5 bar: 23 kN
Relación fuerza-peso: 10,65 kN/kg
Carrera: mín. 18 mm
Tiempo de ciclo (aprox.): 1 s
Presión de trabajo: 5-7 bar
Volumen de aire libre a 5,5 bar: 6,3 l
Nivel de ruido: 77,9 dB (A)
Con nariz estandard de ensamble 76003-15100
Características
Marca |
Marca
POP®
|
Marca |
Marca
ProSet® XT4
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|