KEENSERTS® KRTM 01
BN 38042 - Herramienta de montaje manual para insertos roscados con cuñas de bloqueo serie miniatura e ligera KNCM / KNCML / KNM / KNML
Precio neto por pieza
Características
Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
Marca |
Marca
KRTM 01
|
Material |
Material
Acero
|
Indicación de montaje
1. Insertar a mano las piezas insertables roscadas AKEENSERTS® con dos o tres giros en la rosca de soporte.
2. Colocar la herramienta de instalación con espiga de centrado y girar hasta que las cuñas se enganchen en el orificio. Seguir atornillando hasta que la pieza insertable roscada KEENSERTS® alcance la máxima profundidad de inserción.
3. Golpeando la herramienta con un martillo, introducir las cuñas de bloqueo hasta que la herramienta toque la pieza de trabajo.
4. Elevar ligeramente la herramienta y girar 45° aprox.
5. Golpeando la herramienta con un martillo, introducir las cuñas de bloqueo en la herramienta, es decir, hasta que la herramienta vuelva a descansar sobre la superficie de la pieza de trabajo.
6. El montaje está listo.