Haeger® WindowTouch® 824™ 5He
BN 26702 - Prensa con utillaje giratorio automático TIS, sin alimentador vibratorio
- Fuerza de presión: 3,56 - 71,17 kN
- Nuevo soporte en T que facilita la alineación con precisión
- Con alimentador MAS-350 opcional
- Alimentador vibratorio para elementos de clinchado
- Con pantalla táctil más grande y software de programación
- Se puede lanzar un programa en tan solo 10 segundos
- Software de programación con más opciones
- Se pueden integrar hasta dos alimentadores
- Sistema de medición de la longitud del elemento de fijación (inserta únicamente los de longitud correcta)
- Profundidad de garganta: 610 mm
- Altura: 2510 mm
- Ancho: 1041 mm
- Profundidad: 1620 mm
- Peso: 1361 kg
Marca |
Marca
Haeger®
|
Marca |
Marca
WindowTouch® 824™ 5He
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Todas las características
Características del producto
- Fuerza de presión: 3,56 - 71,17 kN
- Nuevo soporte en T que facilita la alineación con precisión
- Con alimentador MAS-350 opcional
- Alimentador vibratorio para elementos de clinchado
- Con pantalla táctil más grande y software de programación
- Se puede lanzar un programa en tan solo 10 segundos
- Software de programación con más opciones
- Se pueden integrar hasta dos alimentadores
- Sistema de medición de la longitud del elemento de fijación (inserta únicamente los de longitud correcta)
- Profundidad de garganta: 610 mm
- Altura: 2510 mm
- Ancho: 1041 mm
- Profundidad: 1620 mm
- Peso: 1361 kg
Información adicional
Para pernos, tuercas y casquillos de M2 a M10
Características
Marca |
Marca
Haeger®
|
Marca |
Marca
WindowTouch® 824™ 5He
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|