FASTEKS® FTI SC-02
BN 37961 - Insertos roscados autorroscantes con ranura, para metales ligeros, termoplásticos y plásticos termoestables
- Para materiales con baja-media resistencia a la tracción
- Rápida y fácil instalacion debido a sus ranuras de corte afiladas
- Los dos primeros hilos son cónicos, el inserto trabaja como un macho de roscar
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Sin cabeza
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
FTI SC-02
|
Material |
Material
Acero
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
cementado templado
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Tolerancias: Rosca interior y exterior según tolerancia ISO 2 (6H), dimensiones restantes ISO 2768-m.
Características del producto
- Para materiales con baja-media resistencia a la tracción
- Rápida y fácil instalacion debido a sus ranuras de corte afiladas
- Los dos primeros hilos son cónicos, el inserto trabaja como un macho de roscar
Información adicional
Dimensiones de los orificios de montaje: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son aproximadas y pueden variar en función del material de la pieza moldeada. Póngase en contacto con nosotros para obtener un orificio de montaje de dimensiones exactas, adaptado a los parámetros de su aplicación. Se indican las pruebas antes de la producción en serie.
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Sin cabeza
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
FTI SC-02
|
Material |
Material
Acero
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
cementado templado
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|