Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
KEENSERTS® KNCM

BN 38025 - Douilles filetées avec clavettes série miniature, avec filetage en continu

  • Douilles filetées: INOX 1.4305 / clavettes: AISI 302

Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KNCM
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Douilles filetées: INOX 1.4305 / clavettes: AISI 302

Informations complémentaires

Résistance à l’arrachement [N]: Surface des flancs de l’insert [mm²] x résistance à la traction de la pièce [N/mm²]

Caractéristiques

Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KNCM
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305

Indication de montage

1. Perçage avec un foret standard (diamètre de noyau modifié, tableau d2)
2. Chanfreinage avec fraise conique (80°-100°, tableau d4)
3. Taraudage avec taraud standard (tableau d3)
4. Vissage/blocage: pneumatique ou manuel

Illustration indication de montage




Adéquat à cette fin


BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Ręczne narzędzia montażowe pro wkładki gwintowe z klinami blokującymi miniaturowe i wykonanie standardowe KNCM / KNCML / KNM / KNML - Steel