KEENSERTS® KNCML

BN 38069 - Insertos roscados con cuñas de bloqueo serie miniatura, con rosca autoblocante

  • Rosca interna autofrenante con lubricante de película seca MoS2-anti-friction-coating
  • Insertos roscados: INOX 1.4305 / cuñas de bloqueo: AISI 302

Marca
Marca KEENSERTS®
Marca
Marca KNCML
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305
Superficie
Superficie MoS2-anti-friction-coating

Todas las características

L1 = longitud máx. hasta el final del bloqueo de la rosca


Características del producto

  • Rosca interna autofrenante con lubricante de película seca MoS2-anti-friction-coating
  • Insertos roscados: INOX 1.4305 / cuñas de bloqueo: AISI 302

Información adicional

Fuerza de extracción [N]: Superficie de cizallamiento [mm2] x resistencia al cizallamiento de la pieza de trabajo [N/mm2]

Características

Marca
Marca KEENSERTS®
Marca
Marca KNCML
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305
Superficie
Superficie MoS2-anti-friction-coating

Indicación de montaje

1. Taladrado con broca estándar (diámetro del núcleo modificado según la tabla d2)
2. Avellanado con avellanador cónico (80°-100°, tabla d4)
3. Roscado con macho estándar (tabla d3)
4. Atornillado/fijación: neumática o manual

Ilustración indicación de montaje




Adecuado para


BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Herramienta de montaje manual para insertos roscados con cuñas de bloqueo serie miniatura e ligera KNCM / KNCML / KNM / KNML - Acero