FASTEKS® FCL 4
BN 2089 - Limitador de compresión para montaje a presión e sobremoldeo, oval con cabeza
- Flexibilidad adicional frente a los limitadores de compresión redondos en relación con el desviación central y la compensación de tolerancia
- La superficie de contacto ampliada de la cabeza ofrece una mayor carga axial
- Protección de los componentes de plástico frente a las fuerzas de compresión
- Refuerzo de los componentes de plástico durante el ensamblaje
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Con cabeza
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
FCL 4
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
11SMn30/11SMn37
|
Superficie |
Superficie
cinc níquel pasivados
|
Todas las características
Características del producto
- Flexibilidad adicional frente a los limitadores de compresión redondos en relación con el desviación central y la compensación de tolerancia
- La superficie de contacto ampliada de la cabeza ofrece una mayor carga axial
- Protección de los componentes de plástico frente a las fuerzas de compresión
- Refuerzo de los componentes de plástico durante el ensamblaje
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Con cabeza
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
FCL 4
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
11SMn30/11SMn37
|
Superficie |
Superficie
cinc níquel pasivados
|