FASTEKS® FCL 2
BN 2084 - Limitador de compresión para montaje a presión e sobremoldeo, redondos con cabeza
- La superficie de contacto ampliada de la cabeza ofrece una mayor carga axial
- Protección de los componentes de plástico frente a las fuerzas de compresión
- Refuerzo de los componentes de plástico durante el ensamblaje
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Con cabeza
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
FCL 2
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
11SMn30/11SMn37
|
Superficie |
Superficie
cinc níquel pasivados
|
Todas las características
Características del producto
- La superficie de contacto ampliada de la cabeza ofrece una mayor carga axial
- Protección de los componentes de plástico frente a las fuerzas de compresión
- Refuerzo de los componentes de plástico durante el ensamblaje
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Con cabeza
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
FCL 2
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
11SMn30/11SMn37
|
Superficie |
Superficie
cinc níquel pasivados
|