Contacto
0
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
AVDEL® 07537-00200

BN 32156 - Remachadora hidroneumática para remaches de repetición

  • Para diámetros de remaches: 2,4-6
  • Peso: 2,2 kg
  • Carrera: 30 mm
  • Tiempo de ciclo (aprox.): 1 segundo

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 07537-00200
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características
  • Para diámetros de remaches: 2,4-6
  • Peso: 2,2 kg
  • Carrera: 30 mm
  • Tiempo de ciclo (aprox.): 1 segundo
  • Presión de trabajo: 5-7 bar
  • Consumo de aire 2,6 l de aire libre / ciclo

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Para diámetros de remaches: 2,4-6
  • Peso: 2,2 kg
  • Carrera: 30 mm
  • Tiempo de ciclo (aprox.): 1 segundo
  • Presión de trabajo: 5-7 bar
  • Consumo de aire 2,6 l de aire libre / ciclo

Características

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 07537-00200
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización



Adecuado para


BN 32029

POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar cabeza plana para remaches de repetición - Acero

BN 32033

POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar con formación de la cabeza para remaches de repetición - Acero

BN 32034

POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta larga cabeza plana para remaches de repetición - Acero

BN 32105

POP® / AVDEL® - Resorte para mandril corta para remaches de repetición - Acero

BN 50687

POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar con anillo de apertura, con formación de la cabeza, para remaches de repetición - Acero

BN 32046

POP® / AVDEL® - Cabezal de herramienta estándar con anillo de apertura, cabeza redonda plana para remaches de repetición - Acero

BN 32108

POP® / AVDEL® - Resorte para mandril larga para remaches de repetición - Acero

BN 32037

POP® / AVDEL® - Mandril para remaches de repetición - Acero