FASTEKS® WELKO KN211
BN 28991 - Vástago para soldadura encendido por descarga capacitiva, sin rosca
ISO 13918 UT
~DIN 32501-2
- Acero 4.8 soldable
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
WELKO KN211
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
37-3
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cobreado
|
Todas las características
Norma
ISO 13918 UT
~DIN 32501-2
Características del producto
- Acero 4.8 soldable
Características
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Marca |
Marca
WELKO KN211
|
Material |
Material
Acero
|
Tipo de material |
Tipo de material
37-3
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cobreado
|