Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000

BN 26280 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa

  • Per l'installazione dei KOENIG EXPANDER® serie MB da Ø 3 a Ø 10 mm (da .093" a .375"), serie CV da Ø 3 a Ø 10 mm, serie LP da Ø 3 a Ø 10 mm e serie RE da Ø 4 a Ø 10 mm (da .156" a .375")
  • Altezza: circa 1360 mm
  • Larghezza: circa 340 mm (max. 530 mm)
  • Profondità: circa 495 mm
  • Area di lavoro (altezza): 250 mm (distanza tra la tavola della pressa e il cannotto del cilindro, senza utensile di installazione)
  • Area di lavoro (profondità): 200 mm (distanza fra l'asse del cilindro e il collo di cigno)
  • Tavola (larghezza x profondità): 220 x 160 mm
  • Peso: circa 140 kg
  • Forza di compressione: 30 kN (forza massima 29.5 kN a 6 bar)
  • Corsa del cannotto del cilindro: 60 mm
  • Corsa utile: 10 mm (all'interno della corsa del cannotto del cilindro)
  • Velocità: 40 mm/sec (max. possibile a 6 bar)
  • Tensione operativa: 230 V/110 V, commutazione automatica all'alimentazione corrispondente
  • Funzionamento: terminale VISUAL POINT con schermo grafico QVGA
  • Controllo forza/corsa: tramite sensori, regolato con sensore di riferimento SIT
  • Software: software WINSCOPE per il collegamento a un PC

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EXPRESS 3000
Materiale
Materiale Materiali multipli

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Per l'installazione dei KOENIG EXPANDER® serie MB da Ø 3 a Ø 10 mm (da .093" a .375"), serie CV da Ø 3 a Ø 10 mm, serie LP da Ø 3 a Ø 10 mm e serie RE da Ø 4 a Ø 10 mm (da .156" a .375")
  • Altezza: circa 1360 mm
  • Larghezza: circa 340 mm (max. 530 mm)
  • Profondità: circa 495 mm
  • Area di lavoro (altezza): 250 mm (distanza tra la tavola della pressa e il cannotto del cilindro, senza utensile di installazione)
  • Area di lavoro (profondità): 200 mm (distanza fra l'asse del cilindro e il collo di cigno)
  • Tavola (larghezza x profondità): 220 x 160 mm
  • Peso: circa 140 kg
  • Forza di compressione: 30 kN (forza massima 29.5 kN a 6 bar)
  • Corsa del cannotto del cilindro: 60 mm
  • Corsa utile: 10 mm (all'interno della corsa del cannotto del cilindro)
  • Velocità: 40 mm/sec (max. possibile a 6 bar)
  • Tensione operativa: 230 V/110 V, commutazione automatica all'alimentazione corrispondente
  • Funzionamento: terminale VISUAL POINT con schermo grafico QVGA
  • Controllo forza/corsa: tramite sensori, regolato con sensore di riferimento SIT
  • Software: software WINSCOPE per il collegamento a un PC

Ulteriori informazioni

Il cambio rapido dell'utensile evita lunghi tempi di approntamento. La corsa utile necessaria è pre-programmata e può essere richiamata in funzione della tipologia di Expander da installare (max. 32 posizioni di memoria). Inoltre, la corsa utile può essere riferita per ogni singolo Expander, in maniera da garantire elevate stabilità e qualità del processo. Possono essere controllati forza e corsa della pressa; un interfaccia RS232 permettere di trasferire i dati corrispondenti nel PC del cliente per un'elaborazione successiva. Il software necessario è incluso nella fornitura.

Caratteristiche

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EXPRESS 3000
Materiale
Materiale Materiali multipli



Adatto a questo


BN 26171

KOENIG EXPANDER® MB 600 - Tappi ad espansione - INOX - 1.4305 - passivato trasparente

BN 26174

KOENIG EXPANDER® MB 600 - Tappi ad espansione esecuzione in pollici - INOX - 1.4305 - passivato trasparente

BN 26172

KOENIG EXPANDER® MB 700 - Tappi ad espansione - INOX - 1.4305 - grezzo

BN 26176

KOENIG EXPANDER® MB 850 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - zincato