JACOB® KRALLEN
BN 22084 - Prensaestopas con rosca métrica y jaula de sujeción para descarga de tracción con protección contra doblez
- Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 GF30
- Jaula de sujeción: polioximetileno POM (Hostaform C)
- Anillo de sellado: SBR/NBR
- Soporte intermedio: poliamida PA 6 GF30
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Con jaula de sujeción para descarga de tracción, protección contra doblez
- Rango de temperatura: -30 °C ... +90 °C
- Grado de protección: IP65
Marca |
Marca
JACOB®
|
Marca |
Marca
KRALLEN
|
Material |
Material
Poliamida
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PA 6
|
Color |
Color
gris claro RAL 7035
|
상세 스펙
모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.
제품 명칭
- Tuerca de sombrerete: poliamida PA 6 GF30
- Jaula de sujeción: polioximetileno POM (Hostaform C)
- Anillo de sellado: SBR/NBR
- Soporte intermedio: poliamida PA 6 GF30
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Con jaula de sujeción para descarga de tracción, protección contra doblez
- Rango de temperatura: -30 °C ... +90 °C
- Grado de protección: IP65
스펙
Marca |
Marca
JACOB®
|
Marca |
Marca
KRALLEN
|
Material |
Material
Poliamida
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PA 6
|
Color |
Color
gris claro RAL 7035
|
추천 제품
BN 22083
JACOB® KRALLEN - Prensaestopas con rosca métrica y jaula de sujeción para descarga de tracción - Poliamida - PA 6
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Cable glands with metric thread and strain relief clamp with bending protection - Polyamide - PA 6
BN 22080
JACOB® PERFECT - Cable glands with metric thread and spiral top - Polyamide - PA 6
함께 쓰이는 제품
BN 22101
JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica - Poliamida - PA 6
BN 22102
JACOB® - Hex nuts with metric thread through self-extinguishing polyamide - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Box spanner - Steel